JRTR149R79DS(IE2)63S4-21342-M1-0
JIE
JRT Gear Units & Gearmotors
Powered by
CAD模型選擇
{jieusa/jrt/jrt_asmtab.prj},{NB=JRTR147R77DS63S4(IE2)S10M1110x2100RAL-7031S220/380V155(F)IP55NBR21342620000MI500.120.0613300M},{EC=J - JIE Corp},{TYPE=R},{IT=MI},{MF=50},{P=0.12},{OS=0.060},{OT=13300.0000},{RT=21342.00},{POL=62000},{AT=},{EM=DS},{FS=63},{MEC=(IE2)},{SL=S},{NOP=4},{DF=S1},{MA=},{GR=0.00},{D1=0.0},{AM=},{AN=},{AD=},{AQ=},{MP=M1},{TA=},{TA3=},{OSMI=M},{HSD=},{OSD=110x210},{POS=},{POSF=},{F=},{TBP=0},{CEP=},{COLOR=RAL-7031},{CSP=S},{MV=220/380V},{B=},{BV=},{BR=},{TC=155(F)},{DP=IP55},{TP=},{TD=},{ENC=},{C=},{FAC=},{CA=},{BS=},{OMO=},{OSL=NBR},{L2=75.5},{HH=82.0},{KK=20.0},{MM=9.0},{NN=4.0},{Q=120.0},{SD=35.0},{T=75.0},{BD=52.5},{N=0.0},{DD1ALG=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
JRTR149R79DS(IE2)63S4-21342-M1-0
产品类型
JRTR - 斜齿轮减速电机
JRTF - 平行轴-斜齿轮减速电机
JRTK - 斜齿轮-伞齿轮减速电机
JRTS - 斜齿轮-蜗轮蜗杆减速电机
JRTR - 斜齿轮减速电机
JRTF - 平行轴-斜齿轮减速电机
JRTK - 斜齿轮-伞齿轮减速电机
JRTS - 斜齿轮-蜗轮蜗杆减速电机
输入形式
电机输入
接盘输入
电机输入
接盘输入
电机类型
交流电机
电机频率
50
60
50
60
Hz
功率
0.12 kW/0.16 HP
0.18 kW/0.24 HP
0.25 kW/0.34 HP
0.37 kW/0.50 HP
0.55 kW/0.74 HP
0.75 kW/1.0 HP
1.1 kW/1.48 HP
1.5 kW/2.0 HP
2.2 kW/3.0 HP
3.0 kW/4.0 HP
4.0 kW/5.36 HP
5.5 kW/7.38 HP
7.5 kW/10.0 HP
9.2 kW/12.38 HP
11.0 kW/14.75 HP
15.0 kW/20.1 HP
18.5 kW/24.8 HP
22.0 kW/29.5 HP
30.0 kW/40.23 HP
37.0 kW/49.61 HP
45.0 kW/60.34 HP
55.0 kW/73.75 HP
75.0 kW/100.57 HP
90.0 kW/120.69 HP
110 kW/147.51 HP
132 kW/177.01 HP
160 kW/214.56 HP
200 kW/268.20 HP
250 kW/335.25 HP
0.12 kW/0.16 HP
0.18 kW/0.24 HP
0.25 kW/0.34 HP
0.37 kW/0.50 HP
0.55 kW/0.74 HP
0.75 kW/1.0 HP
1.1 kW/1.48 HP
1.5 kW/2.0 HP
2.2 kW/3.0 HP
3.0 kW/4.0 HP
4.0 kW/5.36 HP
5.5 kW/7.38 HP
7.5 kW/10.0 HP
9.2 kW/12.38 HP
11.0 kW/14.75 HP
15.0 kW/20.1 HP
18.5 kW/24.8 HP
22.0 kW/29.5 HP
30.0 kW/40.23 HP
37.0 kW/49.61 HP
45.0 kW/60.34 HP
55.0 kW/73.75 HP
75.0 kW/100.57 HP
90.0 kW/120.69 HP
110 kW/147.51 HP
132 kW/177.01 HP
160 kW/214.56 HP
200 kW/268.20 HP
250 kW/335.25 HP
kW
输出转速
0.060
0.080
0.090
0.100
0.110
0.120
0.130
0.140
0.160
0.180
0.190
0.200
0.210
0.230
0.240
0.250
0.270
0.290
0.300
0.310
0.320
0.340
0.350
0.370
0.400
0.410
0.450
0.460
0.480
0.500
0.510
0.520
0.530
0.600
0.610
0.650
0.660
0.670
0.680
0.700
0.720
0.760
0.790
0.800
0.870
0.910
0.970
0.990
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.300
2.400
2.600
2.700
2.800
2.900
3.100
3.200
3.300
3.400
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
5.700
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
6.700
6.800
6.900
7.000
7.100
7.300
7.400
7.500
7.700
7.800
7.900
8.000
8.300
8.400
8.500
8.600
8.800
9.100
9.300
9.900
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
19.000
20.000
23.000
24.000
25.000
26.000
29.000
31.000
36.000
38.000
43.000
49.000
55.000
57.000
60.000
70.000
81.000
87.000
100.000
106.000
121.000
136.000
160.000
183.000
196.000
224.000
227.000
239.000
251.000
267.000
271.000
272.000
305.000
306.000
317.000
321.000
360.000
364.000
389.000
440.000
474.000
523.000
582.000
676.000
719.000
835.000
0.060
0.080
0.090
0.100
0.110
0.120
0.130
0.140
0.160
0.180
0.190
0.200
0.210
0.230
0.240
0.250
0.270
0.290
0.300
0.310
0.320
0.340
0.350
0.370
0.400
0.410
0.450
0.460
0.480
0.500
0.510
0.520
0.530
0.600
0.610
0.650
0.660
0.670
0.680
0.700
0.720
0.760
0.790
0.800
0.870
0.910
0.970
0.990
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.300
2.400
2.600
2.700
2.800
2.900
3.100
3.200
3.300
3.400
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
5.700
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
6.700
6.800
6.900
7.000
7.100
7.300
7.400
7.500
7.700
7.800
7.900
8.000
8.300
8.400
8.500
8.600
8.800
9.100
9.300
9.900
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
19.000
20.000
23.000
24.000
25.000
26.000
29.000
31.000
36.000
38.000
43.000
49.000
55.000
57.000
60.000
70.000
81.000
87.000
100.000
106.000
121.000
136.000
160.000
183.000
196.000
224.000
227.000
239.000
251.000
267.000
271.000
272.000
305.000
306.000
317.000
321.000
360.000
364.000
389.000
440.000
474.000
523.000
582.000
676.000
719.000
835.000
r/min
输出扭矩
13300.0000
13300.0000
Nm
速比 (i)
21342.00
21342.00
许用径向负载
62000
62000
N
使用系数 (fB)
1.000
输出形式
脚安装
F-法兰安装
脚安装
F-法兰安装
减速机规格
149
减速机类型
R79
电机
DS (IE2)
DN (IE3 CN)
DS (IE2)
DN (IE3 CN)
法兰规格
63
63
电机能效等级
(IE2)
(IE2)
定子长度
S
S
极数
4
4
工作制
S1-100%
S3-40/60%
S3-60%
S3-75%
S1,S4/50%
S1-100%
S3-40/60%
S3-60%
S3-75%
S1,S4/50%
最大输出扭矩
Not Available
Not Available
Nm
齿轮速比
0.00
0.00
i
输出转速
0.000
接盘联接孔径
0.0
0.0
AM-用于IEC电机
Not Available
Not Available
AN-For NEMA 电机
Not Available
Not Available
AD - 实心轴输入
Not Available
Not Available
AQS-伺服电机用
Not Available
Not Available
安装位置
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M1
M2
M3
M4
M5
M6
油量
15.4/40 2nd
L
扭矩臂
无法使用
无法使用
扭矩臂位置
Not Available
Not Available
输出轴
mm
inch
mm
inch
空心轴直径
Not Available
Not Available
输出轴直径
110x210
110x210
轴指向
无法使用
无法使用
法兰位置
Not Available
Not Available
法兰
Not Available
Not Available
mm
接线盒角度
无 - 接线盒角度0°
90° - 接线盒角度90°
180° - 接线盒角度180°
270° - 接线盒角度270°
无 - 接线盒角度0°
90° - 接线盒角度90°
180° - 接线盒角度180°
270° - 接线盒角度270°
电缆接口位置
Not Available
Not Available
颜色
RAL-7031
RAL-2002
RAL-9003
RAL-5010
RAL-5015
RAL-9005
RAL-7045
JMR-01
JMG-01
JGR-01
RAL-7031
RAL-2002
RAL-9003
RAL-5010
RAL-5015
RAL-9005
RAL-7045
JMR-01
JMG-01
JGR-01
腐蚀和表面防护
标准
JS1
JS2
JS3
JS4
标准
JS1
JS2
JS3
JS4
电机电压
220/380
380/660
200/400
230/460
400/690
347/600
380
400
415
575
220/380
380/660
200/400
230/460
400/690
347/600
380
400
415
575
V
制动器
无 - 没有制动器
制动器
无 - 没有制动器
制动器
制动器电压
Not Available
Not Available
制动器释放形式
无法使用
无法使用
绝缘等级
155(F)
180(H)
155(F)
180(H)
防护等级
IP55
IP56
IP55
IP56
热保护
无 - 没热敏电阻
热敏电阻保护装置
恒温器保护装置
无 - 没热敏电阻
热敏电阻保护装置
恒温器保护装置
温度检测
无
一个PT100传感器
三个PT100传感器
无
一个PT100传感器
三个PT100传感器
编码器选项
无法使用
无法使用
冷却
C411 fan-cooled
强冷风扇
C411 fan-cooled
强冷风扇
强制冷却
Not Available
Not Available
防雨罩
标准
C - 防雨罩
标准
C - 防雨罩
逆止器
未选中的
RS - 逆止器
未选中的
RS - 逆止器
其它电机选项
无
RI - 加强绝缘
STH - 电加热带
DH - 冷凝排水孔
2WE - 电机后出轴
无
RI - 加强绝缘
STH - 电加热带
DH - 冷凝排水孔
2WE - 电机后出轴
油封
NBR
FKM
NBR
FKM
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews